Home|Applications|智能眼镜与 AR/VR
Photograph of two pairs of tech-enabled glasses

智能眼镜与 AR/VR

由TDK定制传感解决方案驱动的人机界面新前沿

浏览应用程序
Photo of a person adjusting his glasses in front of a wall of different types of eyeglasses

充满智慧与希望的镜框

TDK的先进传感技术赋予智能眼镜生命。我们定制的IMU专为智能眼镜和可穿戴应用设计,在紧凑、超低功耗的形态下实现实时运动追踪。结合精确的运动传感、高保真麦克风、超声波飞行时间(ToF)传感和智能片上处理,TDK解决方案实现无缝互动、精准追踪和情境感知体验,帮助用户以前所未有的方式看、听和行动。 

完整的传感器堆栈,实现更智能的视觉

探索由我们的传感解决方案解锁的智能眼镜和AR/VR功能
Simplified line icon depicting an arrow hitting the bullseye of a target

高精度头部方向追踪

芯片级6轴/9轴传感器融合实现高精度、响应迅速的运动感应 

Simplified line icon depicting a fully charged battery

业界最低功耗陀螺仪

超低功耗陀螺仪支持始终开启的头部方向追踪 

Icon depicting a camera

无模糊图像和视频

内置的光学和电子防抖支持提升了相机性能 

Icon depicting crosshairs

语音振动检测(VVD)

高保真音效和骨传导感应实现直观、可靠的语音检测 

Icon depicting the nose and mouth of a face with sound waves appearing to emit from the mouth

智能活动识别

高级运动触发器和并行决策树的活动分类 

Icon depicting a basic sound wave

高保真音效

高信噪比麦克风带来清晰语音和丰富音效,实现可靠的语音指令、通话和音频体验 

Featured video

Smart Glasses | MEMS, TMR, Temperature Sensors

Watch how TDK's advanced sensing technologies come together to power the next generation of smart glasses. This video showcases how our MEMS motion, ultrasonic Time-of-Flight (ToF), microphone, temperature, and TMR sensors enable precise tracking, intuitive interaction, and AI-powered user experiences. TDK is helping build the future of human-machine interaction and Physical AI.

Smart glasses and AR/VR in action

The cutting edge in consumer, enterprise & industrial applications

Photo of a woman wearing VR goggles and holding a VR gaming joystick

消费者应用

通过增强现实提升日常体验

智能眼镜正在将增强现实带入日常生活,将数字信息与物理世界融合。 

  • 通过AR叠加查看路线、通知和消息 
  • 追踪运动和活动以实现健身和导航 
  • 实现沉浸式媒体、游戏和社交互动 
Photo of a pair of hands holding a tablet displaying an augmented reality app that’s focused on a robotic arm

工业应用

提升维护、检查和运营效率

支持增强现实的可穿戴设备将一线员工与远程支持和关键信息连接起来。 

  • 为现场团队提供实时远程协助 

  • 通过直播视频进行指导性故障排除和维修 

  • 在视野范围内访问操作说明和工作流程 

Photo of a person adjusting his glasses in front of a wall of different types of eyeglasses

企业应用

实现免手操作的协作与远程专家支持

智能眼镜正在通过免手操作的信息访问和远程协作,改变组织对一线团队的支持方式。 

  • 按照增强现实(AR)引导的指令进行维护和修理 

  • 通过情景叠加和警报执行检查 

  • 在保持情境感知的同时监控任务 

Photograph of patients waiting in line at a pharmacy or clinic

医疗保健和医疗应用

提升医疗工作流程和患者护理

智能眼镜支持临床效率、培训和远程护理。 

  • 免手操作访问患者数据和操作指导 

  • 实现远程医疗和实时专家协作 

  • 通过第一视角捕捉支持培训和监控 

探索我们为智能眼镜和AR/VR提供动力的定制传感解决方案

从时尚前卫的智能眼镜到健身眼镜,再到AR/VR和扩展现实,TDK全套传感器技术为您的产品提供所需的精确度、能效和嵌入式智能。

An enlarged TDK microchip next to a classic gyroscope

SmartMotion®

用于空间交互和可穿戴系统感知的运动感应

  • 实现头部跟踪和方向感应,助力沉浸式空间计算

  • 支持手势识别和活动检测,实现直观的用户交互  

  • 通过 VibeSense360™ 声音振动检测(VVD)实现可靠的语音检测  

  • 采用 ICM-45685 六轴智能眼镜 IMU,提供高精度运动追踪

An enlarged TDK microchip next to a classic microphone

SmartSound™

用于自然人机交互的语音采集

  • 为 AI 助手、语音命令和通信清晰采集语音。
  • 支持语音检测和识别,实现响应式语音界面。
  • 通过超低功耗麦克风轻松集成到轻量级可穿戴设计中。
Two small TDK microchips next to a series of three classic ultrasonic sensors

SmartSonic™

Spatial awareness and environmental sensing for wearable platforms

  • Perform range-finding and presence or proximity sensing to detect nearby users and objects 
  • Support object detection and avoidance for safer navigation and contextual awareness 
  • Deliver position tracking with true 3D positioning for spatial computing and AR interaction 
Microchip next to two small magnets

SmartMagnetics

用于控制和设备感知的磁感应

  • 实现旋转感应,用于旋钮和数字表冠式控制器。
  • 检测铰链位置和倾斜,用于设备方向和佩戴监测。
  • 支持精确的按钮按压检测,实现响应式用户输入。

High-performance IMUs powering next-gen wearables

Microchip with TDK logo and "ICM-45685" etched onto its surface

ICM-45685

6-Axis

This IMU is purpose-built for smart eyewear and wearable applications, delivering real-time, intelligent motion tracking in a compact, power-efficient form factor. It enables immersive AR/VR experiences, fitness-focused wearables, and productivity eyewear without sacrificing performance or battery life 

Microchip with TDK logo and "T5848" etched onto its surface

T5848

Bottom Port I²S Digital Output Multi‑Mode Microphone

The T5848 is a low noise, high AOP I²S microphone with a 24‑bit PCM output for direct connection to a wide variety of SoCs. It also features Acoustic Activity Detect (AAD), a new ultra-low power edge processing feature consuming as low as 20 µA.

Microchip with TDK logo and "ICM-45686" etched onto its surface

ICM-45686

High-Precision 6-Axis MEMS MotionTracking® Device

The ICM-45686 is an ultra high‑performance 6‑axis MEMS motion sensor family with the world’s first BalancedGyro™ technology and lowest power consumption. The sensor combines a 3‑axis gyroscope and a 3‑axis accelerometer in a compact 2.5 × 3 × 0.81 mm package.

The BalancedGyro technology by TDK is the first‑of‑its‑kind gyroscope MEMS architecture that enables supreme vibration rejection and temperature stability performance, an enhancement never seen before in a consumer gyroscope.

ICM-45686 provides higher full-scale range upto 4000 dps and 32g, better temperature stability to reduce temperature related drift, and high-performance features such as Real Time Clock Input and 18/19 bit high-resolution FIFO.

This family offers the world’s lowest power 6‑axis motion sensor. This allows the gyroscope to be on 40% of the times more than any other gyroscope in the industry. This also offers the very first Gyroscope Low Power Mode, enabling ~200uA of 6-axis IMU current consumption, making it the top choice for wearables, hearables and any battery driven IoT application.

It has a configurable host interface that supports I3C℠, I²C and SPI serial communication, and an AUX interface that supports SPI slave mode for connection to OIS controllers or I²C master mode for connection to external sensors.

Support and Resources

Find answers, documentation, and community support you need

Icon depicting three people standing together

TDK community

Connect with engineers, ask questions, and share insights with the TDK developer community.

Icon depicting a graduation cap with tassle

Knowledge base

Access technical articles, datasheets, and in-depth guides to accelerate your design process.

Icon with the letters "FAQ" inside a diamond shape

FAQ

Find immediate answers to our most frequently asked questions about products, shipping, and more.

Looking for additional help?