验证头部跟踪、手势检测和环境感知,以实现稳定、响应迅速的增强现实体验。
SensorStage™
用于加速IMU开发和验证的传感器评估软件平台
SensorStage 是一个综合评估平台,旨在简化和加速惯性传感器的开发。通过集成先进的可视化、自动化工作流程和预构建的传感功能,SensorStage 使工程师能够快速获得可操作的见解,最大限度地减少设置复杂性,并缩短创新系统的上市时间。
SensorStage 为评估 TDK 的 MEMS IMU 和 TMR 磁力计提供了统一的环境。与 SmartMotion 开发板配合使用时,工程师可以访问复杂的片上功能。这些功能包括机器学习算法、用于陀螺仪辅助融合的 APEX 引擎、运动和事件检测以及芯片级功耗。所有功能均可视化显示,以实现精确校准。这为复杂设计带来了更快的上市时间。
SensorStage 目前适用于 SmartMotion IMU ICM-456xx 和 ICM-426xx,并将很快支持更多 InvenSense MEMS 传感器解决方案。

SensorStage:为现代IMU的复杂性而打造
强大的可视化、定制和实时分析工具——旨在简化传感器验证并优化系统性能
强大的自定义功能
使用Python脚本自动化测试并构建自定义数据处理工作流
始终保持最新
通过公共GitHub实现即时传感器更新——无需完全重新安装软件
统一的开发平台
可扩展的一体化环境,能够适应您的特定应用需求
高级可视化分析
高性能实时绘图和3D可视化,实现即时数据分析
实时功耗测量
精确的芯片级功耗监测,优化您的设计能效
片上算法测试
直接在硅片上验证GAF、手势检测和嵌入式功能